1. 电感器(线圈)
Multilayer type inductor for General Circuits

LQM18NN1R5K00#

“#”处为包装规格代号。

Size Code 1608 (0603) in mm (in inch)

<品名(附包装代号)一览>
LQM18NN1R5K00J LQM18NN1R5K00B LQM18NN1R5K00D

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 1.6±0.15mm
W尺寸 0.8±0.15mm
T尺寸 0.8±0.15mm
尺寸代码 inch (mm) 0603 (1608)
电感徝 1500nH±10%
电感值测定频率 10MHz
额定电流(Isat) *根据电感徝変化 25mA
额定电流(Itemp) *根据温度上升 25mA
直流电阻(最大) 0.8Ω
磁屏蔽类型 Ferrite Core
Q 以上 35
Q 测定频率 10MHz
自身谐振频率 (以上) 60MHz
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
系列名 LQM18NN_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
J 330mm纸带 10000
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000

质量 (标准值)

1个

0.005g

下载本页的PDF