1. 电感器(线圈)
Wire Wound Ferrite Inductor for General Circuits

LQW15CA59NJ00#

“#”处为包装规格代号。

0402(inch) size wound ferrite core inductor for audio line choke.

<品名(附包装代号)一览>
LQW15CA59NJ00B LQW15CA59NJ00D

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 1.02±0.1mm
W尺寸 0.55±0.06mm
T尺寸 0.56±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0402 (1005)
电感徝 59nH±5%
电感值测定频率 10MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 1000mA
直流电阻(最大) 0.095Ω
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
磁屏蔽类型 No Shield
自身谐振频率 (以上) 2300MHz
系列名 LQW15CA_00

Murata Icon X 备注事项

Typical impedance: 290Ω (typ) @ 900MHz/360Ω (typ) @ 1.7GHz

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
B 散装袋 500
D 180mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

0.0012g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF