1. 电感器(线圈)

LQW2BAS24NJ00#

“#”处为包装规格代号。

Size Code 2015 (0805) in mm (in inch), Horizontal Wound Type

<品名(附包装代号)一览>
LQW2BAS24NJ00B LQW2BAS24NJ00L LQW2BAS24NJ00K

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 2.09±0.2mm
W尺寸 1.53±0.2mm
T尺寸 1.42±0.1mm
尺寸代码 inch (mm) 0805 (2015)
电感徝 24nH±5%
电感值测定频率 250MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 500mA
直流电阻(最大) 0.22Ω
Q 以上 50
Q 测定频率 500MHz
自身谐振频率 (以上) 2400MHz
工作温度范围(不含自身温度上升) -55℃ to 125℃
系列名 LQW2BAS_00

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 2000
K 330mm压纹带 8000

质量 (标准值)

1个

0.014g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF