1. 电感器(线圈)

LQW31HN8N8J03#

“#”处为包装规格代号。

Size Code 3216 (1206) in mm (in inch), Wound Type

<品名(附包装代号)一览>
LQW31HN8N8J03K LQW31HN8N8J03L

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 3.2±0.3mm
W尺寸 1.6±0.2mm
T尺寸 1.8±0.2mm
尺寸代码 inch (mm) 1206 (3216)
电感徝 8.8nH±5%
电感值测定频率 100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升 750mA
直流电阻(最大) 0.0406Ω
Q 以上 50
Q 测定频率 436MHz
自身谐振频率 (以上) 1000MHz
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
直流电阻中间值 0.029Ω±40%
系列名 LQW31HN_03

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
K 330mm压纹带 7500
L 180mm压纹带 2000

质量 (标准值)

1个

0.02g

下载本页的PDF