外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout(A)Max 3.2A
Vin(V) 4.3V to 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout(V) 1.2V
Vout(V)typ 1.2V
尺寸(mm)W 8.3mm
尺寸(mm)L 9.0mm
尺寸(mm)T 2.9mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
封装 SMD
产品系列 MYWGC
产品系列特点 MYWGC series are multi-utilized multi-output DC-DC converter MonoBK™.
Iout2(A)Max 2A
Vout2(V)typ 3.3V
Iout3(A)Max 3.2A
Vout3(V) 1.8V
Vout3(V)typ 1.8V
Iout4(A)Max 2A
Vout4(V)typ 2.5V
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

MonoBKTM, 4-channel non-isolated POL DC-DC converters, 4.3V to 5.5V input voltage range, 4-outputs are CH1: 1.2V, CH2: 3.3V, CH3: 1.8V, CH4: 2.5V.

下载本页的PDF

详细说明