1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器NFG0NCN162HL3#

NFG0NCN162HL3#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFG0NCN162HL3B NFG0NCN162HL3D

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备-差分传输,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备,MIPI C-PHY Ver1.0

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 0806
长度 0.9mm
长度公差 ±0.05mm
宽度 0.68mm
宽度公差 ±0.05mm
厚度 0.4mm
厚度公差 ±0.05mm
共模阻抗(at 100MHz) 25Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 ±25%
共模插入损耗特性 19dB Typ.(800MHz), 22dB Typ.(1GHz), 29dB Typ.(1.6GHz)
额定电流 100mA
额定电流降低 No
额定电压 5Vdc
耐电压 12.5Vdc
直流电阻(max) 1.85Ω
直流电阻 1.85Ω±25%
绝缘电阻(min.) 10MΩ
截止频率 4.0GHz (Typ.)
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.87mg
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. Small size and tight dimensional tolerance
  Size: 0.90x0.68x0.40mm
  Tolerance: +-0.05mm
2. Common mode noise suppression effect
   (The effect become maximum at 1.0GHz to 3.0GHz )
3. Compatible with high speed, large-capacity new
   transmission standard MIPI C-PHY.
   (Prevents signal damaging.)
4. Designed to match line impedance.

■Application
Common mode noise suppression of high
speed differential signal lines for mipi, C-PHY.
1. Note PCs
2. Cellular phones
3. Digital Still Cameras, Digital Video Cameras

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
D 180mm纸带 10000

下载本页的PDF

请用于差分传输接口。