1. 静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器

NFG0QHB542HS2#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFG0QHB542HS2D NFG0QHB542HS2B

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 0605
长度 0.65mm
长度公差 ±0.05mm
宽度 0.5mm
宽度公差 ±0.05mm
厚度 0.3mm
厚度公差 ±0.05mm
共模阻抗(at 100MHz)
共膜抗阻(at 100MHz)公差 (Typ.)
共模插入损耗特性 27dB Typ.(5.4GHz)
额定电流 100mA
额定电流降低 No
额定电压 5Vdc
耐电压 12.5Vdc
直流电阻(max) 1.625Ω
直流电阻 1.3Ω±25%
绝缘电阻(min.) 100MΩ
截止频率 18GHz (Typ.)
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.0003g
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No

Murata Icon X 特点

1. Small size and tight dimensional tolerance
  Size: 0.65x0.50x0.30mm
  Tolerance: +-0.05mm
2. Common mode noise suppression effect
    (The effect become maximum at 2.4GHz, 3.7GHz and 5.4GHz)
3. Prevents signal damaging in high speed differential lines.
4. Designed to match line impedance.
 
■Application
High speed differential signal lines.
HDMI,DVI,DisplayPort,USB3.0 etc.
1. Note PCs
2. Cellular phones
3. Digital Still Cameras, Digital Video Cameras

Murata Icon X 用途

限定用途

用于差分传输接口

其他用途

For general

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
D 180mm纸带 15000
B 散装袋 500

下载本页的PDF

请用于差分传输接口。