1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)NFM18HC106D0G3#
3 Terminals Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitors (EMI Filter) for Automotive

NFM18HC106D0G3#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFM18HC106D0G3L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 1.6±0.2mm
宽度 0.8±0.2mm
厚度 1.25±0.1mm
静电容量 10μF ±20%
外部电极间距离g 0.15mm min.
直流电阻(max) 20mΩ
外部电极尺寸e 0.35±0.15mm
外部电极尺寸i 0.4±0.15mm
外部电极尺寸j 0.2±0.15mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
额定电流 4A
额定电压 4Vdc
尺寸代号 inch(mm) 0603 (1608M)

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 3000

质量 (标准值)

1个

12.2mg

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF