1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(SMD)
Large Current 3 Terminals Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitors (EMIFIL) for General Purpose

NFMJMPC226R0G3#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFMJMPC226R0G3D

外观&形状

Murata Icon X 规格

长度 1.2±0.05mm
宽度 0.9±0.05mm
厚度 0.75±0.05mm
静电容量 22μF ±20%
外部电极间距离g 0.1mm min.
直流电阻(max) 30mΩ
外部电极尺寸e 0.15±0.1mm
外部电极尺寸i 0.5±0.1mm
外部电极尺寸j 0.2±0.1mm
工作温度范围 -55℃ to 85℃
额定电流 2A
额定电压 4Vdc
尺寸代号 inch(mm) 05035 (1209M)

Murata Icon X 备注事项

Derating1。 Measure capacitance after heat treatment

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 最小订货单位
D 180mm纸带 10000

质量 (标准值)

1个

4.9mg

Murata Icon X 特性数据