1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器NFZ03SG501SN10#

NFZ03SG501SN10#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFZ03SG501SN10B NFZ03SG501SN10D

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 0.6mm
长度公差 ±0.03mm
宽度 0.3mm
宽度公差 ±0.03mm
厚度 0.3mm
厚度公差 ±0.03mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.3mg
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 275mA
额定电流(at 125℃) 275mA
直流电阻(max) 0.68Ω
直流电阻 0.56Ω (Typ.)
阻抗(at 900MHz) 500Ω
阻抗(at 900MHz)公差 (Typ.)
阻抗(at 1.7GHz) 600Ω
阻抗(at 1.7GHz)公差 (Typ.)
尺寸代码(单位为mm) 0603

Murata Icon X 特点

1. NFZ03SG series is designed for noise suppression
    of audio lines such as class D amplifier.
    This product can suppress noise about the range
    from 700MHz to 2GHz without distorting audio waveform.
    We have set the impedance specify frequency as 900MHz
    in this reason.

2. The nickel barrier structure of the external electrodes
    provides excellent solder heat resistance.

3. Low DC resistance of NFZ03SG series meets large current.
    Its rated current ranges from 180mA to 305mA.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 15000

下载本页的PDF