1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器NFZ18SM251SZ10#

NFZ18SM251SZ10#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFZ18SM251SZ10B NFZ18SM251SZ10D

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[信息娱乐 / 舒适设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 1.6mm
长度公差 ±0.15mm
宽度 0.8mm
宽度公差 ±0.15mm
厚度 0.8mm
厚度公差 ±0.15mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.005g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 1.1A
额定电流(at 125℃) 1A
直流电阻(max) 0.19Ω
直流电阻 0.15Ω (Typ.)
阻抗(at 100MHz) 250Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±25%
尺寸代码(单位为mm) 1608

Murata Icon X 特点

1. NFZ18SM of the audio line of Class D amplifier, etc.
  It is a noise filter that is designed for radiation
   noise suppression.
  By inserting in series with the audio line,
   thereby deteriorating the audio distortion
  possible to attenuate the noise component in
   the vicinity of 100 to 500MHz.

2. The nickel barrier structure of the external electrodes
   provides excellent solder heat resistance.

3. NFZ18SM series low DC Resistance.Large Current in a small.
   The Rated Current is the maximum 1.25A.

4. Corresponds to 125 ℃ maximum use temperature.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 4000

下载本页的PDF