1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器NFZ2MSD131SN10#

NFZ2MSD131SN10#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFZ2MSD131SN10L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 2.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.6mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 1.2mm
厚度公差 max.
工作温度范围 -40℃ to 85℃
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
质量(标准值) 0.0188g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 1.5A
直流电阻(max) 144mΩ
直流电阻 144mΩ max.
阻抗(at 10MHz) 130Ω
阻抗(at 10MHz)公差 ±30%
尺寸代码(单位为mm) 2016

Murata Icon X 特点

1. NFZ2MSD_SN is a noise filter designed for noise
    suppression of audio lines such as PC and AV equipment.
2. Can be used in high current circuits due to its
    low DC resistance.
3. Low magnetic flux leakage with magnetically
    shielded structure.
4. Meets 125℃ maximum operating temperature.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 3000

下载本页的PDF