1. 静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器

NFZ2MSD300SN10#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFZ2MSD300SN10L

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 2.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.6mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 1.2mm
厚度公差 max.
工作温度范围 -40℃ to 85℃
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
质量(标准值) 0.0188g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 3.7A
直流电阻(max) 33mΩ
直流电阻 33mΩ max.
阻抗(at 10MHz) 30Ω
阻抗(at 10MHz)公差 ±30%
尺寸代码(单位为mm) 2016

Murata Icon X 特点

1. NFZ2MSD_SN is a noise filter designed for noise
    suppression of audio lines such as PC and AV equipment.
2. Can be used in high current circuits due to its
    low DC resistance.
3. Low magnetic flux leakage with magnetically
    shielded structure.
4. Meets 125℃ maximum operating temperature.

Murata Icon X 用途

其他用途

For general

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
L 180mm压纹带 3000