1. 静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器

NFZ2MSM101SN10#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFZ2MSM101SN10B NFZ2MSM101SN10L

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 2.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.6mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 0.9mm
厚度公差 ±0.1mm
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.012g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 4A
直流电阻(max) 0.018Ω
直流电阻 0.014Ω (Typ.)
阻抗(at 100MHz) 100Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±25%
尺寸代码(单位为mm) 2016

Murata Icon X 特点

1.Less audio distortion designing because of highly 
  linear characteristics of magnetic hysteresis.
2.Large rated current of 4000mA. (at 100ohm)
3.Low DC resistance is realized.
4.Low magnetic flux leakage with magnetically
  shielded structure.

Murata Icon X 用途

其他用途

For general

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
L 180mm压纹带 3000