1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器NFZ32SW901HN10#

NFZ32SW901HN10#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFZ32SW901HN10K NFZ32SW901HN10L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 3.2mm
长度公差 ±0.3mm
宽度 2.5mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 1.55mm
厚度公差 ±0.15mm
工作温度范围 -40℃ to 85℃
工作温度范围(含自身温度上升) -40℃ to 125℃
质量(标准值) 0.044g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 2.05A
直流电阻(max) 0.054Ω
直流电阻 0.045Ω±20%
阻抗(at 1MHz) 6.8Ω
阻抗(at 1MHz)公差 ±30%
阻抗(at 100MHz) 900Ω
阻抗(at 100MHz)公差 (Typ.)
尺寸代码(单位为mm) 3225

Murata Icon X 特点

1.The NFZ series is an impedance component designed
  for the radiation noise ranges from 30 to 150MHz.
  With high impedance generated in small package,
  this product can suppress noise element connecting
  to noise conduction route in series.
  Moreover, with wide line up corresponding to various
  frequency range, optimum product can be selected
  according to the model or set.

2. The nickel barrier structure of the external electrodes
   provides excellent solder heat resistance.

3. NFZ series low DC Resistance.Large Current in a small.
   The Rated Current is the maximum 2.9A.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
K 330mm压纹带 7500
L 180mm压纹带 2000

下载本页的PDF