Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电阻值(25℃)
电阻值(25℃)允许差 ±15%
最大允许电流(25℃) 4.7A
最大允许电流(55℃) 4.1A
热时间常数 130s
散热常数(25℃) 26.8mW/℃
最大电容器容量 8600μF
最大电容器容量测量条件 at 100V
工作温度范围 -20℃ to 160℃
引线形状 带引线型
形状 引线
质量 4.34g
MSL N

Murata Icon X 特点

1. Lead is not contained in the ceramic element, the terminations, the solder for inner connection and the coating resin.
2. Most suitable for power supplies of less than 100W
3. Excellent recovery characteristics due to resin coating with excellent heat characteristics

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B0 散装袋 50