Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电路型 无电路型
尺寸 φ12.6×6.9 mm
频率 4.0kHz
声压水平 78dB (typ.)
声压水平 70dB (min.)
声压级测量条件 [±1.5Vo-p,4.0kHz,square wave,10cm]
静电容量 5.5nF
静电容量公差 ±30%
静电容量测量条件 [1kHz]
允许入力电压 ±15.0Vo-p max.
工作温度范围 -40℃ to 85℃
保管温度范围 -40℃ to 85℃
形状 引线
引线形状 销式
振型 他振型
EIAJ元件 PS-RP2-C13-40
质量 799mg

Murata Icon X 特点

Taking advantage of extensive automatic insertion design technology and materials experience, Murata has developed standard taping type piezoelectric sounders. This Murata technology supports labor and cost saving activities.

Features
1. Lead dimension: Improved mouting reliability (cut & clinch) due to round terminal
2. High and stable mountability
3. Ammo packaging

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-A0 径向编带 500

下载本页的PDF

相关产品信息

详细说明

免费样品散装(-B0)出货。