1. 产品搜索声音元件(蜂鸣器)压电扩音器/压电蜂鸣器PKM17EWH4000

PKM17EWH4000

  • 生产开始日期:1983/1/1
  • 接受订单的最迟期限:2015/10/31
  • 停产日:2016/1/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

电路型 无电路型
尺寸 φ16.8×4.3 mm
频率 4.0kHz
声压水平 88dB (typ.)
声压水平 75dB (min.)
声压级测量条件 [3.0Vp-p,4.0kHz,square wave,10cm]
静电容量 9.5nF
静电容量公差 ±30%
静电容量测量条件 [1kHz]
允许入力电压 ±12.5Vo-p max.
工作温度范围 -20℃ to 70℃
保管温度范围 -30℃ to 80℃
形状 引线
引线形状 带引线型
引脚长度 引线长度:100mm
振型 他振型
EIAJ元件 PS-RW2-C17-40
质量 863mg

Murata Icon X 特点

Externally driven piezoelectric sounders are used in digital watches, electronic calculators, telephones and other equipment. They are driven by a signal (ex.: 2048Hz or 4096Hz) from an LSI and provide melodious sound.

Features
1. Low power consumption
2. No noise and high reliability

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 散装 500

下载本页的PDF