1. 静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器

PLT10HN450180P0#

“#”处为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
PLT10HN450180P0B

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 引线
长度 12.9mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 6.6mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 9.1mm
厚度公差 ±0.2mm
共模阻抗(at 10MHz) 45Ω
共模阻抗(at 10MHz)公差 (Typ.)
额定电流 18A
额定电流降低 Yes (Over 85℃)
※请查看降额图以了解详细信息。
额定电压 300Vdc
耐电压 750Vdc
直流电阻(max) 1.8mΩ
直流电阻 1.3mΩ±0.5mΩ
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 2.1g
电路数目 1
共模电感 0.8μH min.
工作温度范围(含自身温度上升) Yes

Murata Icon X 特点

Features
1. Meets large current up to 18A max. suitable for power lines.
2. Leaded type.
3. Large common mode impedance up to 400ohm [at 10MHz]
 enables good noise suppression effect.
4. Wide operating temperature range from -55℃ to 125℃.
  [PLT10HN401100P0 / PLT10HN101150P0 / PLT10HN450180P0]

Application
Common mode noise suppression for power supply lines.

Murata Icon X 用途

其他用途

For general

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 100