1. 产品搜索电阻器微调电位器PVZ3A104C01R00

PVZ3A104C01R00

  • 停产日:2017/1/31

外观&形状

Murata Icon X 规格

额定功率 0.1W
形状 SMD
最大工作电压 50Vdc
调整方向 上方
尺寸 3mm
自动调整 Yes
调节转数(有效旋转角度) 1(230°±10°)
机械旋转角度 Endless
总电阻值 100kΩ
总电阻值公差 ±30%
电阻温度系数 ±500ppm/℃
电阻变化特性 B (Linear)
接触电阻变化 5% max. of nominal total resistance value
剩余电阻 2% max. of nominal total resistance value
力矩 2.0 to 19.6mN・m
额定功率测量条件 50℃
工作温度范围 -25℃ to 85℃
质量 0.04g

Murata Icon X 特点

1. Excellent solderability characteristics are
    achieved via special plating techniques on each
    termination.
2. Specially designed substrate prevents wicking of
    flux onto the top of the part body.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R00 180mm压纹带 2000

Murata Icon X 产品数据