1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(引线型)
175℃/200℃ Operation Leaded MLCC for Automotive

RHS7G2A181J0M2H01A

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸或外径尺寸D 3.9mm max.
宽度 3.5mm max.
T尺寸 2.6mm max.
引线间距F 5.0+0.6/-0.2mm
引线直径d 0.5±0.05mm
静电容量 180pF ±5%
额定电压 100Vdc
温度特性 CCG(MURATA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 200℃
工作温度范围 -55℃ to 200℃
温度特性 -55℃ to 25℃: 0+30/-72ppm/℃25℃ to 125℃: 0±30ppm/℃125℃ to 200℃: 0+72/-30ppm/℃
W1尺寸 6.0mm

Murata Icon X 备注事项

Meet LF(Lead Free)[※LF : Lead content is less than 1000 ppm.], HF(Halogen Free)

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
A 折叠盒装 2000

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF