1. 产品搜索电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(引线型)RHS7J2D151J1K1H01B
200℃ Operation Leaded MLCC for Automotive(Powertrain/Safety)

RHS7J2D151J1K1H01B

  • 接受订单的最迟期限:2025/3/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸或外径尺寸D 4.2mm max.
宽度 3.5mm max.
T尺寸 2.8mm max.
引线间距F 5.0±0.8mm
引线直径d 0.5±0.05mm
涂料滴落e Up to the end of crimp
静电容量 150pF ±5%
额定电压 200Vdc
温度特性 UNJ(MURATA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 200℃
工作温度范围 -55℃ to 200℃
温度特性 -55℃ to 25℃:-750+120/-347ppm/℃ 25℃ to 125℃:-750±120ppm/℃ 125℃ to 200℃:-750+347/-120ppm/℃
W1尺寸 5.0mm max.

Murata Icon X 备注事项

HF(Halogen Free)、 Derating5

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500

质量 (标准值)

1个

0.11g

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF