1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(引线型)
175℃/200℃ Operation Leaded MLCC for Automotive

RHS7J2H681J2M2H01A

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸或外径尺寸D 5.5mm max.
宽度 4.0mm max.
T尺寸 3.3mm max.
引线间距F 5.0+0.6/-0.2mm
引线直径d 0.5±0.05mm
静电容量 680pF ±5%
额定电压 500Vdc
温度特性 UNJ(MURATA)
温度特性的温度范围 -55℃ to 200℃
工作温度范围 -55℃ to 200℃
温度特性 -55℃~25℃: -750+120/-347ppm/℃25℃~125℃: -750±120ppm/℃125℃~200℃: -750+347/-120ppm/℃
W1尺寸 6.0mm

Murata Icon X 备注事项

Meet LF(Lead Free)[※LF : Lead content is less than 1000 ppm.], HF(Halogen Free), Derating 5

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
A 折叠盒装 1500

Murata Icon X 特性数据

下载本页的PDF