1. 电容器陶瓷电容器陶瓷电容器(引线型)
175℃/200℃ Operation Leaded MLCC for Automotive

RHSQ92A153K0K1H01B

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸或外径尺寸D 3.9mm max.
宽度 3.5mm max.
T尺寸 2.6mm max.
引线间距F 5.0±0.8mm
引线直径d 0.5±0.05mm
静电容量 15000pF ±10%
额定电压 100Vdc
温度特性 X9Q(MURATA)
静电容量変化率 +15/-70%
温度特性的温度范围 -55℃ to 200℃
工作温度范围 -55℃ to 200℃
W1尺寸 6.0mm

Murata Icon X 备注事项

Meet LF(Lead Free)[※LF : Lead content is less than 1000 ppm.], HF(Halogen Free), Derating 5

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 超小订购单位
B 散装袋 500

Murata Icon X 特性数据