Silver oxide batteries are suitable for quartz watches, medical devices and precision instruments. All models are 100% made in Japan, and environmentally friendly (0% mercury).
• 小型、高能源密度使用村田特有的高精度材料混合技术实现了高能源密度。此外使用耐氧化性高性能的分离器,可提高容量保存性。• 优越的放电稳定性放电进行中也能获得稳定的供给电压。• 优越的耐漏液性使用村田特有的特殊板材处理和封口技术,实现优越的耐漏液性。• EU电池指令・RoHS指令该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。 该电池是RoHS指令对象外。
●医疗 ・胶囊内镜 ・胰岛素泵 ・动态血糖监测仪(CGM) ・药物输送系统 ●IoT/其他 ・追踪设备
放电特性
发送您的查询
下载本页的PDF
规格书中的数据,不是保证值,仅供参考。
*1电压·温度降额产品:在耐久性/高负荷试验中,试验电压低于额定电压×150%的产品。 *2普通产品:在耐久性/高负荷试验中,试验电压高于额定电压×150%的产品。
移动设备专用产品 这一类产品是主要面向移动终端设备,更确切地说,是一般使用年限在5年之内的设备。 (举例说明,手机,智能电话,平板电脑,游戏机,照相机,电子词典,手表,电脑服务器,IPC-9592B class 1 机器等)
这类产品是以搭载在设备中的使用环境为“使用温度在比规定的最高使用温度低20度或者以下且使用电压在额定电压的80%或者以下”条件下,保证产品的有效寿命在5年以上为目的而设计的。 实际环境下的有效寿命可通过下图进行推定。
MLCC的寿命是通过电压加速系数以及温度加速系数推算的。 具体说明请参考如下网址、 陶瓷电容器的FAQ 有无推算电容器寿命的方法?
移动设备专用产品的产品有效寿命
※我们认为即使在普通的多层陶瓷电容器中,使用时也设定了降额,因此没有进行仅对本产品的特殊降额设定。
有关各产品的详细信息,请参照链接 一般用 移动设备专用产品 汽车用
降容5 产品温度超过150℃时,请在下图的电压、温度降额条件范围内使用。