1. 产品搜索传感器旋转角度传感器SV03A103AEA01R00

SV03A103AEA01R00

  • 接受订单的最迟期限:2022/3/31
  • 停产日:2022/9/30

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -40℃ to 125℃
形状 SMD
总电阻值 10kΩ
总电阻值公差 ±30%
线性 ±2%
有效旋转角度(标准值) 333.3°
电阻温度系数 ±500ppm/℃
旋转寿命(max.) 300k cycles
力矩(max.) 1mN.m (Ref.:10.5gf.cm)
额定电压 5Vdc
耐电压 250Vac, 1 min., Leakage current 50 micro A max.
绝缘电阻(min.) 100MΩ
绝缘电阻测量条件 250Vdc
质量 0.36g

Murata Icon X 特点

・High durability : 300k cycles
・Pb free soldering : 260 deg.C
・Operating Temperature:-40 deg.C to +125 deg.C
・Rotational rotor : Through hole type
・Thin type : 2.1mm

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
R00 330mm压纹带 1000

Murata Icon X 产品数据