请输入产品型号或部分型号。
1. To meet high power application due to withstanding voltage 550Vdc.2. Extremely high self-resonant frequency. (More than 3GHz at rated C max.)3. Typical application: Impedance matching for Cellular Base Station.4. High Q value in more than VHF, UHF and Microwave bands. (More than 200 in 500MHz, C max.)5. Available for pick and place machine. Possible thinner design due to 2.6mm low profile. 6. Non-electrical contact construction (rotor as middle electrode) provides high reliability.7. Compact size: 4.2(W)x5.2(L)x2.6max.(H)mm.
结构
频率特性
温度特性
联系我们
申请样品
报价询问
技术支持
下载本页的PDF
There is no Alternative product in competitor.
※我们认为即使在普通的多层陶瓷电容器中,使用时也设定了降额,因此没有进行仅对本产品的特殊降额设定。
有关各产品的详细信息,请参照链接 一般用 移动设备专用产品 汽车用
移动设备专用产品 这一类产品是主要面向移动终端设备,更确切地说,是一般使用年限在5年之内的设备。 (举例说明,手机,智能电话,平板电脑,游戏机,照相机,电子词典,手表,电脑服务器,IPC-9592B class 1 机器等)
移动设备专用产品设计为当套件中的产品的使用环境为“使用温度比最高使用温度低20度或以下、使用电压为额定电压的80%或以下”时,产品的预计有效寿命为5年以上(一般产品为10年以上)。 实际使用环境下的预计有效寿命可通过下图确认。
MLCC的寿命是通过电压加速系数以及温度加速系数推算的。 具体说明请参考如下网址、 陶瓷电容器的FAQ 有无推算电容器寿命的方法?
移动设备专用产品的产品预计有效寿命
For the rated voltage, please see the FAQ as below.