1. 产品搜索电源相关产品非隔离DC-DC转换器MYPMA01218RCF-CAB

MYPMA01218RCF-CAB

36V to 75V input voltage, 12V output voltage up to 10A, Buck Converter with 85degC Ta

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

Iout (A)Max 10A
Vin(V) 36V to 75V
Vin(V)typ 48V
Vout (V) 12V
Vout (V)typ 12V
线性调整率 (%) -5% to 5%
负载调整率 (%) -5% to 5%
输出数 (#) 1
效率(%) 95%
开关频率 (kHz) 102kHz
尺寸 (mm)W 122.36mm
尺寸 (mm)L 86.5mm
尺寸 (mm)T 35.3mm
工作温度(degC) -20℃ to 85℃
Circuit topology Buck(Step-down)
封装 Connector
类型 Modules (integrated components)
产品系列 MYPMA
产品系列特点 MYPAM series is non-isolated DC-DC converter for E-Bike/Scooter's auxiliary applications.
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Input voltage ranges from 36 to 75V
Fixed outputs voltage, 12V
Up to 10 A of output current and 120w(216W peak)
Small package, 86.5 x 122.4 x 35.4mm
Light weight,160g
IP56 compliance
Vibration-proof case design
Current limit and short circuit protecton
Thermal protection

下载本页的PDF

详细说明