请输入产品型号或部分型号。
RFID (radio frequency identification)是指使用近距离无线通信的自动识别技术。一般来说使用IC标签,通过无线信号识别、管理各种物品的系统和元件称为RFID。在此介绍RFID的特征和无线通信的原理等RFID基础知识。
RFID (radio frequency identification)是指使用近距离无线通信的自动识别技术。一般来说使用IC标签,通过无线信号识别、管理各种物品的系统和元件称为RFID。通过使用电波,可非接触进行数据读写和一次性读取多个数据,且如果有电波传播范围的话,即使距离数米也能进行通信。作为替换条形码和QR的新自动识别技术,RFID被用于多种领域。
RFID与条形码等其他自动识别技术相比,具有很多优势。
通过无线通信,即使间隔数米距离也能读取。即使是距离很远的标签以及很高难以传递的标签也很容易读取。
如果使用RFID的话,无需将产品的标签一个一个拿在手里进行读取,只需按住扫描器即可立即读取。可大幅缩短管理库存等需要时间。
因为是通过电波通信,即使在产品上贴标签,也无需打开包装箱,在包装箱的外部即可读取。此外,条形码变脏就无法读取,但RFID耐抗污即使标签表面变脏,读取也不会有问题。
无源型RFID标签可以半永久地使用,无需电池。另外内置内存,也可进行数据更改。与条形码相比,可交换大量数据。
RFID使用LF频带、HF频带、UHF频带、微波频带4个频带。 村田的RFID使用HF频带UHF频带的通信频带。ISO/IEC 18000系列的无线通信规格,确保了国际互换性,所以可在世界各国使用。
LF(Low Frequency)频带使用电磁诱导方式,与其他通信频带相比,被长期使用。LF频带用于诸如汽车的无钥匙进入系统等无线通信,尽管通信距离短,仅几十厘米,但由于需要大量的天线,因此难以实现薄型化、小型化。
HF(High Frequency)频带和LF频带一样,通过电磁诱导方式进行数据交换,但是与LF频带相比,天线卷数少,所以可实现薄型化、小型化。 因为它使用13.56MHz和短波段的频率,所以适合通信距离比较短,类似一对一识别认证人和物体的邻近区域。 安装在电子货币(如Osaifu-Keitai)和交通卡的NFC(Near Field Communication)也是HF频带RFID之一。
UHF(Ultra High Frequency)频带是通过无线电波方式进行通信的构造。使用860~960MHz和极短波段的频率,适用于类似可整体进行一次性读取的,距离数米的用途。该频带多用于库存管理和自动检查产品等。
微波频带是属于UHF的频率,使用2.45GHz。因为使用在微波炉和无线LAN(Wi-Fi)上使用的ISM频带,所以存在无线电干扰的问题,有必要采取对策。此外,通信距离是2-3m,与860~960MHz频带相比,不能获得足够距离。
一般来说RFID是不需要电池的被动标签,通过反射由读写器传输的载波进行通信。
通信过程
RFID被活用于各种各样的领域、用途 介绍村田的RFID解决方案(导入事例)。
请参见以下页面,以获取村田超小型RFID标签的详细信息,包括介绍应用案例的视频,超小型标签的优点以及下载资料等。
Murata offers total RFID solutions including software and hardware.Please check our RFID solution website for the detail.
发送您的查询