RFID Products小型产品管理用

超小级的RFID标签。
因为可嵌入树脂内,所以能安装在试验容器、笔和玩具等极小的空间上。

请参见以下页面,以获取村田超小型RFID标签的详细信息,包括介绍应用案例的视频,超小型标签的优点以及下载资料等。

For small product management

系列一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Part Number LXMS33HCNG-134 PDF LXMS33HCNK-171 PDF LXTBKYSCNN-018 PDF
Application 小型品管理用
Appearance
RFID standard ISO15693
NFC Forum type5
ISO14443 TypeA
NFC Forum type2
Frequency HF band(13.56MHz)
IC NXP ICODE SLIX NXP NTAG210 NXP NTAG213
UID memory 64bit 56bit
NDEF memory 896bit 384bit 1152bit
Size (L×W×T) 3.2 × 3.2 × 0.7 mm 3.2 × 3.2 × 0.75 mm 6.4 × 6.4 × 1.0 mm
Read range* 20mm 15mm 22mm
  • *Reference