RFID ProductsHF频带RFID

在HF频带(13.56MHz)进行近距离无线通信的RFID标签。HF频带的RFID广泛用于支付公共交通机构和超市等结算的非接触式IC卡。此外,因为也可读取智能手机上标签,所以可轻松导入。 

For small product management

RFID标签(按用途)

请参见以下页面,以获取村田超小型RFID标签的详细信息,包括介绍应用案例的视频,超小型标签的优点以及下载资料等。

RFID标签(产品一览)

  • *Reference
可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Part Number Application Frequency RFID
standard
IC UID
memory
NDEF
memory
Size
L×W×T
Read range*
LXMS33HCNG-134 PDF For small
product
manage
ment
HF band
(13.56
MHz) 
ISO15693/NFC Forum Type5 NXP ICODE SLIX 64
bit
896
bit
3.2 ×
3.2 ×
0.7mm
20mm
LXMS33HCNK-171 PDF ISO14443
TypeA/
NFC Forum Type2
NXP
NTAG210
384
bit
3.2 ×
3.2 ×
0.75mm
15mm

入门工具包