RFID Products入门工具包

为了更好地评估导入RFID,可以为您提供入门套件(评估套件),即读写模块、读取用天线、评估软件、USB接口。通过USB连接模块和使用的PC,能够简单快速进行RFID读取和写入工作确认。

HF band Reader/writer

系列一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 note Host Interface 频率 标准规格 超大出力[mW] 电源电压 静态电流 contents 尺寸(mm)
LXRFZZHAAA-028-KIT PDF 读写器
入门工具包
读写器
模块上有评估软件(PC)和USBI /F。 
USB HF频带 ISO15693

ISO14443TYPEA

NFC forum type2
200 Input Voltage = 5.0V 120 mA reader/writer module
convert board
USB cable
controlsoftware
56.0 x 38.0 x 8.2

入门工具包概要

特点

  • 非常适合无RFID经验者的评估套件
  • 使用小型且便宜的读写器模块
  • 可从村田官网下载附带的评估用软件
  • 符合ISO14443A / ISO15693标准
  • 获得各国认认证 (FCC / IC / ETSI / TELEC)

构成图

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览

入门工具包概要

my Murata RFID HF band Reader/writer Support Site

my Murata RFID HF band Reader/writer site 限定内容
入门套件演示软件、源代码、操作手册
(需要输入与账户创建•登录、入门套件绑定的或者向销售代表取得的“通行码”,来获得各Site的使用申请和会员资格)