RFID Products小型产品管理用

世界超小级的RFID标签,安装在眼镜、装饰品、试管容器等极小物品上,可做防伪和溯源管理。

请参见以下页面,以获取村田超小型RFID标签的详细信息,包括介绍应用案例的视频,超小型标签的优点以及下载资料等。

For small product management

系列一览

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
Part number LXMSJZNCMD-217 PDF LXMSJZNCMH-225 PDF LXMS21NCMH-230 PDF
Application For small product management
Appearance
RFID standard ISO18000-63 and EPC Global Gen2v2
Frequency UHF band(865-928MHz)
IC Impinj Monza 4QT Impinj M750
EPC memory 128bit 96bit
User memory 512bit 32bit
Size (L×W×H) 1.2 × 1.2 × 0.55 mm 2.0 × 1.25 × 0.55 mm
Read range* 10mm 13mm
  • *Reference