RFID Products电子设备管理用

可在印刷基板上进行焊接贴装的RFID标签。
提供推荐图案,使用的基板的GND部分可作为RFID标签的天线使用。

请参见以下页面,以获取村田超小型RFID标签的详细信息,包括介绍应用案例的视频,超小型标签的优点以及下载资料等。

For electronic equipment management

系列一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Part number LXMS21ACMF-218 PDF LXMS21ACMD-220 PDF
Application For electronic device management
Appearance
RFID standard ISO18000-63 and EPC Global Gen2v2
Frequency UHF band(865-928MHz)
IC Impinj Monza R6 Impinj Monza 4QT
EPC memory 96bit 128bit
User memory NA 512bit
Size (L×W×H) 2.0 × 1.2 × 0.5 mm
Read range* 9m (on PCB) 7m (on PCB)
  • *Reference

基板贴装时的推荐图案

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
安装图 Normal1 Small1 Normal2 Small2
对应型号 LXMS21ACMF-218 LXMS21ACMD-220
缩略图
*点击图像,
即可看到详细
尺寸。
Normal1 Small1 Normal2 Small2
DXF形式 DXF-218-normal1.zip DXF-218-small1.zip DXF-220-normal2.zip DXF-220-small2.zip
Gerber形式(RS274x) Gerber-218-normal1.zip Gerber-218-small1.zip Gerber-220-normal2.zip Gerber-220-small2.zip
  • 请使用从客户处获取的基板的GND和导通。
    使用多层基板时,请在表层以外的模式使用数据中的L2模式。
    读取距离随着GND 长度的变化会发生改变。详情请参照以下内容。