电子设备管理用

For electronic equipment management
可在印刷基板上进行焊接贴装的RFID标签。
提供推荐图案,使用的基板的GND部分可作为RFID标签的天线使用。

Please visit Murata solution website for more information.
Click here to jump into the website.

Murata Icon X 系列一览

Part number LXMS21ACMF-183 LXMS21ACNP-184
Application
For electronic device management
Appearance


RFID standard
ISO18000-63 and EPC Global Gen2v2
ISO18000-63 and EPC Global Gen2(v1.2.0)
Frequency
UHF band(865-928MHz)
IC
Impinj Monza R6
NXP UCODE 7xm
EPC memory
96bit
448bit
User memory
NA
2048bit
Size
(LxWxH)
2.0 x 1.25 x 0.5 mm
Read range*
9m
7m

*Reference

基板贴装时的推荐图案

安装图
Normal1 Small1 Normal2 Small2
对应型号
LXMS21ACMF-183
LXMS21ACNP-184
缩略图
*点击图像,
即可看到详细
尺寸。
Normal1 Small1 Normal2 Small2
DXF形式 DXF-normal1.zip DXF-small1.zip DXF-normal2.zip DXF-small2.zip
Gerber形式(RS274x) Gerber-normal1.zip Gerber-small1.zip Gerber-normal2.zip Gerber-small2.zip

※请使用从客户处获取的基板的GND和导通。
使用多层基板时,请在表层以外的模式使用数据中的L2模式。
读取距离随着GND 长度的变化会发生改变。详情请参照以下内容。

マジックストラップ®基板搭載パターン集