分立开关ICXM系列

XM系列是以SOI(Silicon On Insulator)以及GaAs(gallium arsenide)为基础设计出来的RF开关商品。可以在手机,ISM频段等无线设备领域广泛使用。
控制接口也可以使用GPIO,MIPI,我们具备了多种特征的产品阵容。

系列一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 特性 尺寸
(mm)
频率
(Hz)
I.L(dB)
@2.7GHz
Isolation(dB)
@2.7GHz
超大输入功率
(dB max)
生产状况
SPDT, GPIO,
for TRx
0.7×1.1×0.52 max 0.01 to 6.0 G 0.35 typ 29 typ 37 正在生产
SP4T, GPIO,
for LTE
1.1×1.1×0.55 max 0.7 to 6.0 G 0.61 typ 21.6 typ 37 正在生产
SPDT, GPIO,
for UWB/WiFi
0.7×1.1×0.6 max 0.01 to 10.6 G 0.70 typ 40 typ 30 正在生产