电子驻车制动器取代了传统的机械杠杆和电缆,为驾驶员提供了更好的帮助。它还释放了大多数车型的驾驶舱内的空间,用于其他用途。在EPB电子设备中调节制动功率以匹配纵向倾斜设定的要求。它在按下按钮时锁定制动器,并在汽车起步和加速时自动释放。它还可以提供低速牵引控制,并防止车辆在斜坡上意外移动,特别是与手动变速箱配合使用时。信号可以连接到距离传感器系统,即使在非常拥挤的地方也可以安全地平行停车。与防盗系统集成可产生最可靠的防盗装置。该系统还经常连接到门开关,以防止人们上下车时汽车意外移动。
通过将高性能纵向测量轴添加到ESC传感器,或者将其作为独立传感器添加到EPB ECU中(特别是在发展中国家市场),测量可以集成到ESC中。更好的传感器性能实现更简单、更健壮的软件,并改善用户体验。关键参数是在寿命周期、温度范围内和振动条件下的偏移性能