工业设备相关的应用

Instruments

SubTitleIcon6    面向高精度、高性能工业设备的应用方案


被广泛应用在要求可靠性好,性能出色的工业设备中。其中有些由车载产品发展而来的技术还被广泛应用于飞机。例如在航空仪表及飞行模拟器中就装有倾斜传感器。

本公司的传感器还可被用于导航系统中的距离检测和位置检测。此外,可检测低频振动的传感器还被用于地震观测设备的地震预警功能。近来,产品用途已逐渐延伸至其他电子设备和各类高科技专业化工具。


长期以来,传感器技术不仅被应用于独立系统中的测量设备,还被用于提升各类机械、车辆的性能和安全性。

  • 电子水准仪及旋转激光水平仪 (皆为测量用仪器) 的倾斜测量
  • 歪斜测量仪和高度测量仪的倾斜测量
  • 用于电子天平倾斜校正的倾斜测量
  • 航空仪表的姿势指示器
  • 贮液槽水平测量
  • 车轮校正系统的倾斜测量
  • MEMS惯性测量单元 (IMU: inertial measurement units, 又被称为惯性测量装置) 以及制导、导航系统的角速度测量
  • 动态环境中的倾斜测量


SubTitleIcon6    传感器应用实例

  • 电子水准仪及旋转激光水平仪的倾斜测量
  • 歪斜测量仪和高度测量仪的倾斜测量
  • 用于电子天平倾斜校正的倾斜测量
  • 航空仪表的姿势指示器
  • 车轮校正系统的倾斜测量
  • MEMS惯性测量单元 (IMU) 的角速度、加速度测量 


SubTitleIcon6    相关信息