通过AMR传感器的ON/OFF点亮/熄灭LED的现象,可以立即确认AMR传感器的动作。
确认工作原理。使用双面胶等将磁石和评估板固定在预备搭载传感器的产品上并使其运作,即可探讨AMR传感器的可能性。
即使在无法用肉眼观察LED点亮/熄灭情况的场所,也可以通过在OUT-GND之间连接测试仪或示波器等来确认在Hi/Lo档位的动作。
已搭载MRMS501A-001。(尚未测量灵敏度)
也可以改用MRMS511X-001、MRMS205A-001等其他AMR传感器。(请自行进行改装。)
关于“AMR传感器启动的物体”、“磁石和传感器的位置关系如何影响启动位置”,请使用仿真工具进行验证。
■ 主要规格
- 电源电压:3-5V
- 尺寸:6x20mm
- AMR传感器 Hi/Lo 检测:LED 指示灯亮起/熄灭,使用示波器或万用表确认输出电压(在 OUT 和 GND 之间连接)