在AMR传感器的用途中,得到极为广泛应用的就是“开关检测”。AMR传感器非常适合作为非接触式开关,用于笔记本电脑、冰箱等家电中
【应用实例】
- 家器
- 笔记本电脑、数码相机、洗衣机、冰箱、安防设备、TWS(无线耳机)等
运用AMR传感器的水平检测及灵敏度选择范围较窄的优点,可控制与开关操作联动的液晶显示器(LCD)的电源。※磁石的磁化方向(N和S极的朝向)被排列在水平方向。在霍尔IC中多为垂直排列,但垂直排列对信用卡等的磁条信息造成的影响较大。(并不保证水平排列绝对安全。)
在门窗等处的安全防盗设备中,可通过开关时对部分接触面的检测对传感器加以利用。 其工作原理如下:在门和门框上分别放置AMR传感器和磁石,安装有磁石和传感器的AMR传感器和磁石分开后,将鸣起警报。
这是用于检测TWS的盖子打开和关闭的磁性传感器。通过将AMR传感器配备在主电路板上,可以减少磁性传感器使用的磁铁和柔性电路板。