请输入产品型号或部分型号。
AMR是Anisotropic Magneto Resistance的缩写,意为各向异性磁电阻。这是一种具有施加磁场后电阻减少功能的元件,其功能取决于磁力线相对于元件的方向(各向异性)。
AMR元件的材料采用Ni、Fe等合金而成的强磁性金属。 由于具有正侧和负侧对称的特性,因此即使磁铁的N和S反转,也可执行相同的动作。利用此特性,可以非接触方式获取高精度、可靠的数据。此外,利用可进行这种非接触式检测的特点,还可将其灵活运用于打开、关闭检测和旋转检测、位置检测等各种应用。
本公司的传感器在与IC和AMR元件相同的基板上形成。通过IC对AMR元件的模拟信号进行数字处理,实现了Hi、Lo级别的数字输出,因此客户无需进行信号处理。
AMR传感器的灵敏度是AMR传感器打开(或关闭)时的磁力强度。在0(零)或弱磁场中处于关闭状态的AMR传感器打开时的磁力被称为ON灵敏度(Hon),而在强磁场中处于打开状态的AMR传感器关闭时的磁力则被称为OFF灵敏度(Hoff)。各AMR传感器的灵敏度之间存在差异,数据表上的Hon、Hoff仅表示该产品所处范围。
例如,MRMS501A-001的灵敏度标准为“Hoff:0.5mT~Hon:2.5mT”。
AMR传感器的灵敏度、响应能力和消耗电流的种类繁多,因此您可按用途选择最适合您的产品。 产品一览表请参考选择指南。
即使AMR(磁力)传感器的磁铁N极和S极反转,传感器的动作也不会改变。 与霍尔IC相比,这种小型、高精度AMR传感器具有灵敏度范围更广的特性,因此磁铁和传感器的配置更加灵活,可以减少外壳和贴装时的安装误差。 此外,由于AMR传感器并非类似磁簧开关的结构部件,因此可确保其小型、可靠的特性。 详情请参考“基础知识 与磁簧开关的区别”。
磁力线是肉眼所看不见的。磁力线不会被塑料等非磁性材料吸收,而是穿透到另一面。磁力传感器就是利用这些特征进行检测的。例如,可轻松运用于以下场景便是其一大优势。
小型且无法看到开关所在位置
笔记本电脑的打开、关闭检测和安全设备的动作设定
最适用于注重密封的构造物
气体和水等的旋转检测
易于实现防水结构
可穿戴终端的电源开关
※单个传感器需要消耗电流
可下载能够轻松仿真AMR传感器和磁石的位置关系(ON/OFF区域)的工具。
可根据检测用途、支持电压、频率及定期用事例等各种比较轴,发现您需要的AMR传感器。
可浏览AMR传感器的各技术资料。
介绍AMR(磁性)传感器的基本特性、优势、与其他传感方式的差异、比较等AMR传感器的相关基础知识。
可浏览开关检测、位置检测、旋转检测和全面检测的相关利用方法及应用实例。
可以观看与AMR传感器相关的视频。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据