上图对磁簧开关和MRMS591P使用相同磁铁时的开启范围进行了比较。
将磁传感器(MRMS591P、磁簧开关)放置在坐标 (0,0)处,让铁氧体磁铁(10x6x18mm)从上方逐渐向磁传感器靠近,针对磁传感器开启时铁氧体磁铁与磁传感器之间的距离绘制点图。
通常,磁簧开关是在对产品进行成型加工后再搭载到电路板上,因此在将磁簧开关的引线部分长度缩短为36mm(未切断)、24mm或12mm后的状态下显示。
磁簧开关36mm、24mm、12mm是磁簧开关在不同长度时的开启位置。其他是关闭位置。MRMS591P在红线框范围内开启。
在本例中,将两端进行6mm以上成型加工后使用磁簧开关时,MRMS591P在更宽的范围内开启。
磁簧开关的检测区域类似于全面AMR传感器。根据磁簧开关的成型加工状态和磁铁,全面AMR传感器的检测区域可能比磁簧开关更大。在这种情况下,即使使用更小的磁铁也有可能实现同样的动作,因此,设备的小型化和布局设计都更加容易。
关于现在的磁铁在多大的范围内开启,请参考AMR传感器仿真工具。
由于它可以像磁簧开关一样检测打开,因此,在很多情况下不需要更换磁铁。(其他方式需要更换磁铁或布局。)
AMR传感器通常使用与磁簧开关相同的磁铁和相同的配置进行工作。
沿倾斜方向施加磁场时,传统的AMR传感器在达到某一角度后关闭。
(AMR传感器侧的LED熄灭。)
在传统的AMR传感器中,具有当磁铁的磁场从水平施加的状态逐渐变为沿倾斜方向施加时,比磁簧开关更快关闭的特征。
由于全面检测AMR只根据磁场强度进行开启,不受磁场方向影响,因此检测角度比传统的AMR/磁簧开关的检测角度更宽。
如果磁场有可能从各个方向进入产品,例如防范用途和外部非法磁场等,则全面检测AMR传感器可能比磁簧开关更有利。