选择指南

按支持电压及频率

动作示意图例及产品组

动作示意图例

  • 请从以下“动作示意图例”中选择希望使用AMR传感器的位置的动作。该动作的示意图例右侧的“适用的产品组”即为可在该动作示例使用的AMR传感器的候选产品。
  • 产品组A~C请参考下表。

打开/关闭及位置检测:磁力线的强弱

(磁铁的方向不变,磁铁和AMR传感器之间的距离发生变化。)
动作示意图例 适用的产品组
希望笔记本电脑打开或关闭时亮灯、灭灯

磁铁和AMR传感器之间的距离发生变化

A・B
希望检测高速运作的空气阀的打开或关闭情况 B
希望检测是否已关闭冰箱的收纳门

磁铁和AMR传感器之间的距离发生变化

A・B
希望检测高速移动的滑块的位置 B

旋转检测:磁力线的方向

(磁铁和AMR传感器之间的距离不变,磁铁的方向发生变化。)
动作示意图例 磁铁的移动 适用的产品组
希望得知锁处于打开还是关闭状态

磁铁的方向发生变化

A・B・C
希望检测洗衣机的扇叶是否在高速旋转 B・C

产品组

请通过各对象产品组的电源电压、消耗电流和响应频率等特性选择候选AMR传感器。
产品组 检测用途 AMR传感器名称 电源电压[v] 灵敏度[mT] 平均消耗电流
[μA]※1
响应频率
[Hz]※1
输出逻辑
正/负
Min. Typ. Max. Hoff Hon
A 位置检测
(低消耗电流)
MRMS501A-001 1.6 1.8 3.5 0.5 2.5 3 8
(min.・
参考值)
负逻辑
MRMS511X-001 0.8 2.0
MRMS201A-001 1.6 3.0 3.5 0.5 2.5 5
MRMS205A-001 3.0 5.0 5.5 8
B 位置检测
(高速检测)
MRMS541E 2.4 3.0 3.8 0.9 2.7 220 1,000
(min.)
正逻辑
MRMS543E 1.6 1.8 3.6 0.5 3.1 40 500
(min.)
正逻辑
MRSS29E 3.0 12.0 30.0 0.6 2.8 1,500
(max.)
5,000
(max.)
正逻辑
C 旋转检测 MRSS29DR-001 3.5 12.0 30.0 36%※2 68%※2 1,000 -
  • ※1:每个特性皆为电源电压Typ.[V]、温度25℃条件下的值。
  • ※2:用于旋转检测的MRSS29DR-001的灵敏度标准并非ON/OFF灵敏度,而是占空比(ON:OFF)。
    当高于一定水平的磁场在传感器表面旋转360°时,即可获得稳定的占空比。磁力较弱或磁力的旋转中心与传感器中心不一致等情况下,占空比可能会不稳定。

产品的适用事例和适用位置

产品的适用事例 适用位置
笔记本电脑 显示器的打开和关闭滑动式开关、电子笔的插入
智能手机 盖板检测、双界面的打开和关闭
数码摄影机 显示器的打开、关闭和反转、滑动式开关
数码相机 显示器的打开、关闭和反转、180°全开、滑动式开关、频闪弹出
防盗门设备 自动锁的电机停止位置、窗户的不当开合、维护模式切换
冰箱 冰箱的打开和关闭、冷库抽屉
汽缸开关 活塞端点检测
洗碗机 水轮机的旋转检测、门的打开和关闭、漏水报警
微型开关、小型开关 注重防水结构的位置、难以密封的位置