AMR传感器(磁性传感器)常见问题

应该如何选择传感器?

①请整理希望导入AMR传感器处的磁铁移动与AMR传感器之间的位置关系。

检测方法大致可分为以下两种:

  • 打开/关闭及位置检测:磁铁与AMR传感器的距离发生改变(磁力线的强弱)
  • 旋转检测:磁铁方向发生改变(磁力线的方向)

关于磁铁移动与AMR传感器的位置关系方面适用的AMR传感器的候选产品,请参考选择指南。请从此处选择电源电压、响应频率(磁铁移动较快时为频率较快的类型)、消耗电流(希望通过电池驱动抑制消耗电流的类型)。


②请利用仿真工具确认传感器是否会根据磁铁和AMR传感器的位置关系进行ON/OFF的切换。


虽然仿真工具未能包含所有动作模式,但会通过任意长方体磁铁中的磁铁和AMR传感器的位置关系简单显示ON/OFF的参考值。

(仿真工具仅提供参考位置,请务必通过实机进行确认。)

AMR传感器和霍尔IC有什么区别?

二者的磁场检测方向有所不同。

当磁铁在传感器的正上方时,霍尔IC的磁铁NS方向为垂直放置。而AMR则为水平放置。

由于磁铁的NS磁极附近的磁力较强,若附近有信用卡等磁力数据,则有可能影响卡中的数据,而对于智能手机和笔记本电脑等无法垂直放置磁铁的电子设备,AMR则会显示出优势。

(水平放置并不意味着磁力数据不会消失。)

无法大幅改变磁铁位置时,可利用磁力线的方向关闭AMR传感器。这一功能可运用于极短行程的开关、旋转检测等领域。

AMR传感器和磁簧开关有什么区别?

磁簧开关是有机械触点的开关,所以存在触点寿命,且具有不耐冲击和振动的缺点。

(交货后磁簧开关是否出现了动作不良现象?有可能是在搬动或安装等时受到了强烈冲击。)

AMR传感器比磁簧开关的抗冲击性更强,且尺寸也更小,无法大幅变更磁铁位置时,可利用磁力线的方向关闭AMR传感器。 这一功能可运用于极短行程的开关、旋转检测等领域。

此外,由于AMR传感器的磁场检测方向与磁簧开关相同,因此在磁簧开关中使用的磁铁有可能直接适用于AMR传感器。

与此相对,AMR传感器内置开关电路,并且需要电源来驱动传感器。请注意布线数量不同或传感器内部产生消耗电流这一问题。

周边环境的哪些方面需要加以注意?


①在研究配置及设计时,请通过三次元空间把握磁铁发出的磁力线的方向和大小。


即使磁铁就在附近,若磁力线的方向与传感器的检测方向不一致,就无法打开传感器,或者当磁力线倾斜进入传感器时,也会产生灵敏度看似有所下降的现象。若事先考虑不充分,试产或量产时传感器则可能会发生预期外的动作。


②磁力线的强弱随温度而变化。


③配置时请确保在打开位置时达到远大于传感器打开灵敏度的磁力,反之,在关闭位置时则需达到远小于关闭灵敏度的磁力。


④若附近有其他磁铁或磁性物体(对磁铁有反应的金属板等),传感器则可能会受其影响而发生预期外的动作。因无法简单表示影响范围的参考值,所以请尽量采用远离其他磁铁或磁性物体的设计。

需要实机评估吗?

〇 需要。

在实机中也请务必验证AMR传感器的动作。无论是磁铁还是AMR传感器,磁力强度和AMR传感器的灵敏度都会随环境温度而变化。温度越高,检测距离就越短(难以打开),而温度越低,检测距离则越长(难以关闭),因此也请在实际使用环境中进行评估。


①在假设使用时因其他磁铁靠近而导致输出改变的情况下,请确认即使移开其他磁铁,动作是否也可恢复。


②若AMR传感器周围有螺丝等磁性物体,则AMR传感器可能会受到该磁性物体的影响。


③若尚未进行充分动作验证便开始生产产品,则投入市场后可能会出现动作故障。


④即使您委托本公司对零部件进行调查,若产品本身的动作没有问题,我们可能会将其判断为“良品”返还给您,请注意有时可能难以查出故障原因。