传感器热电型红外线传感器 IRA-S210ST01、IML-0685,IML-0688

热电型红外线传感器
IRA-S210ST01、IML-0685,IML-0688
支持一般电子设备,安防设备。用于入侵检测,人体感知。

这是应用了热电陶瓷的红外线传感器。
S/N出色,支持低电压动作。
请与专用透镜(IML-0685、IML-0688)组合使用。

用途
  • 入侵物检测、照明器具
主要参数
  • 灵敏度(typ.):4.6mV
  • 光学滤波器:5micro meter Long Pass
  • 电源电压范围:2V to 15V
  • 尺寸:Φ9.2x4.7mm

购买评估用样品

注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。

Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。
所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)