结构开放型超声波传感器(SMD型)
MA40H1S-R

sensor  

结构开放型超声波传感器(SMD型)

MA40H1S-R

支持一般电子设备:用于距离检测,物体检测、人体感知


 
 
  • 在空中发射超声波后检测反射波
  • 小型/轻型
 
 
   Datasheet (602KB)
     
 
   Application Note(754KB)
     
 Technical Information >
     


  ■ 用途
  • 物体检测、距离检测、人体感知
■ 主要参数
・ 中心频率:40kHz
・ 方向性 : 80deg (typ.)
・ 灵敏度:-65dB min. (0dB=1V/Pa)
・ 声压级:95dB min (0dB=20uPa)
・ 尺寸:5.2 x 5.2 x 1.15mm
・ 工作温度范围:-20degC ~ 60degC
 

开发工具指南

从Texas Instruments公司引进了超声波传感器操作IC。
请用它来评估和实际操作电路设计。

点击此处查看Texas Instruments超声波IC网站

sample_cart   购买评估用样品
Attention   注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。

Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。
所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)


结构开放型超声波传感器Top >