请输入产品型号或部分型号。
数字式加速度传感器板SCA3100-D04-PCB:三轴加速度、±2gSCA3100-D07-PCB:三轴加速度、±6g用途: 车载, 工业, 医疗, 高精度加速度检测,结构健康监测
这是搭载了MEMS数字式加速度传感器SCA3100系列※的芯片载体PCB。*SCA3100-D04, SCA3100-D07
请连接到接口板/ MEMS Interface Board (另售)上使用。
※未附说明书等。请参考本公司网站的相关资料使用。
请遵守Datasheet中的用途和使用条件。
Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。