陀螺/加速度组合传感器板
SCC1300-D02-PWB:陀螺单轴X+三轴加速度 ±2g
SCC1300-D04-PWB:陀螺单轴X+三轴加速度 ±6g
用途: 车载, 工业, 医疗, 高精度加速度检测,结构健康监测
这是搭载了MEMS陀螺/加速度组合传感器/SCC1300系列※的芯片载体PCB。
※SCC1300-D002, SCC1300-D04
请连接到接口板/ MEMS Interface Board(另售)上使用。
*No Interface Board included
※未附说明书等。请参考本公司网站的相关资料使用。