传感器陀螺/加速度组合传感器板 SCC1300 SERIES PCB

陀螺/加速度组合传感器板
SCC1300-D02-PWB:陀螺单轴X+三轴加速度 ±2g
SCC1300-D04-PWB:陀螺单轴X+三轴加速度 ±6g
用途: 车载, 工业, 医疗, 高精度加速度检测,结构健康监测

这是搭载了MEMS陀螺/加速度组合传感器/SCC1300系列※的芯片载体PCB。
SCC1300-D002, SCC1300-D04

   

请连接到接口板/ MEMS Interface Board(另售)上使用。
*No Interface Board included

※未附说明书等。请参考本公司网站的相关资料使用。

购买评估用样品

  • 本公司不提供免费样品。
注意

请遵守Datasheet中的用途和使用条件。

Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。
所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。
若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)