请输入产品型号或部分型号。
SCHA63T传感器是村田特有的具有该性能水平的单列直插封装6DoF组件。在以往,这种级别的惯性传感器只能在昂贵的高端IMU模块上发挥性能。该传感器可在机械的动态和定位传感方面实现厘米级精度,并有助于确保具有安全性、稳定性的设计。
SCHA63T可应用于在严苛环境条件下追求高性能表现的应用领域。
代表性应用领域包括 :
传感器板SCHA63T-K03-PCB 陀螺仪产品一览
陀螺仪
加速度传感器
* −40°C~+110°C(3σ)
* ±3 sigma from the initial measurement
Flyer
请从下面申请详细的数据表。
数据表
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。